AVENTICS™ Innesto maschio con attacco per tubo R412029184

Codice:

AVENTICS-R412029184

Visualizza la scheda tecnica
CP1-S-NW10-D130

Specifiche

Raccordo DNW 10
Raccordo GG 1/2
Tipo di raccordo aria compressaInnesto maschio
Larghezza nominale NW10 mm
Portata nominale Qn2850 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Materiale corpoAcciaio