Codice:
Specifiche
| Esecuzione | Accoppiatore bus |
| Tipo | Generation 2, Nota: supporta MRP e IRT (RT_CLASS 3) |
| Protocollo bus di campo | PROFINET IO |
| E/A idoneo | Con funzionalità I/O |
| Collegamento I/O | 512 ingressi / 512 uscite |
| Connettore per alimentazione IN, Tipo | Connettore |
| Connettore per alimentazione IN , Grandezza filettatura | M12x1 |
| Connettore per alimentazione IN, Numero poli | 4 poli |
| Connettore per alimentazione IN, Codifica | Con codifica A |
| Design bus di campo | design D |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Numero di bobine magnetiche max. | 128 |
| Numero delle posizione delle valvole max. | 64 |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -25 % / +25 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.1 A |
| Tensione di esercizio attuatori | 24 V DC |
| corrente cumulativa per valvole | 4 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Tempo di ciclo per 256 bit | < 1 ms |
| Tensione logica / attuatori | separato galvanicamente |
| Diagnosi | Errore di sistema, Sottotensione |
| Ampliación de módulo E/S max. | 10 |
| Emissione di disturbo secondo norma | EN 61000-6-4 |