AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED02 R414001197

Codice:

AVENTICS-R414001197

657,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED02-000-V10-010-1M12A

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.300 mA
Uscita valore effettivo0 ... 10 V
Ingresso valore nominale0 ... 10 V
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.-1 bar
Isteresi< 0,01 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn120 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco aria compressa ingressoG 1/8, 1/8 NPT
attacco aria compressa uscitaG 1/8, 1/8 NPT
Attacco elettrico tagliatramite attacco segnale
attacco segnaleM12