AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED02 R414002405

Codice:

AVENTICS-R414002405

657,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED02-000-003-020-1M12A

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.300 mA
Uscita valore effettivo0 ... 20 mA
Ingresso valore nominale0 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.0.3 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max0.7 bar
Isteresi< 0,003 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn120 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco aria compressa ingressoG 1/8, 1/8 NPT
attacco aria compressa uscitaG 1/8, 1/8 NPT
Attacco elettrico tagliatramite attacco segnale
attacco segnaleM12