AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007182
Codice:
Specifiche
| Tipo | Piastra base per la regolazione di pressioni singole per collegamento multipolare |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 11 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Fornitura | Piastra base (1), incl. 2 dadi (2), 2 targhette (3),↩1 guarnizione (4), 1 graffa di tenuta (5),↩2 prolunghe tiranti (6) e↩ 1 scheda di espansione (7) |
| Peso | 0.16 kg |
| Corpo | Poliammide |
| Guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |