AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007183

Codice:

AVENTICS-R414007183

Visualizza la scheda tecnica
BG AV05-EP ANA PRESSURE ZONE

Specifiche

TipoPiastra base per per la regolazione di zone di pressione per collegamento multipolare
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
FornituraPiastra base (1), incl. 2 dadi (2), 2 targhette (3),↩1 guarnizione (4),↩2 prolunghe tiranti (5) e↩ 1 scheda di espansione (6)
Peso0.151 kg
CorpoPoliammide
GuarnizioniGomma nitrile-butadiene