AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie AV03-EP R414007376

Codice:

AVENTICS-R414007376

Visualizza la scheda tecnica
AV03-EP-005-100-010-SD1P

Specifiche

Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.160 mA
Uscita valore effettivo0 ... 10 V
Ingresso valore nominale0 ... 10 V
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Isteresi< 0,05 bar
Ripetibilità< 0,04 bar
FluidoAria compressa
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezioneIP65
TipoValvola riduttrice di pressione pilotata
Attacco elettrico tagliaM12