AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie AV03-EP R414007381

Codice:

AVENTICS-R414007381

Visualizza la scheda tecnica
AV03-EP-005-100-420-SD1P

Specifiche

Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.160 mA
Uscita valore effettivo4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale4 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Isteresi< 0,05 bar
Ripetibilità< 0,04 bar
FluidoAria compressa
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezioneIP65
TipoValvola riduttrice di pressione pilotata
Attacco elettrico tagliaM12