AVENTICS™ Set di ampliamento piastra base R414007534
Codice:
Specifiche
| Tipo | Piastra base per per la regolazione di zone di pressione per connessione bus di campo |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 11 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Fornitura | Piastra base (1), incl. 2 dadi (2), 2 targhette (3),↩1 guarnizione (4), 1 graffa di tenuta (5),↩1 prolunghe tirante (6) e↩1 scheda di espansione (7) |
| Corpo | Poliammide |
| Guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |