AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV05-EP R414007886

Codice:

AVENTICS-R414007886

Visualizza la scheda tecnica
AV05-EP-005-100-SER-SD1P

Specifiche

Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.160 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Isteresi< 0,05 bar
Ripetibilità< 0,04 bar
FluidoAria compressa
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezioneIP65
TipoValvola riduttrice di pressione pilotata