AVENTICS™ Cartuccia con corpo base in alluminio per valvola riduttrice di pressione, Serie CR1-OX R414010006

Codice:

AVENTICS-R414010006

Visualizza la scheda tecnica
CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Specifiche

TipoValvola a membrana
Funzione del riduttoreSenza scarico secondario
Posizione di montaggioA piacere
Alimentazione di pressioneCartuccia con corpo base in alluminio
CertificatiASTM G-93, RoHS, Conforme a REACH
Pressione di esercizio min.0.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.2 bar
Temperatura ambiente min.-5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-5 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoOssigeno, Aria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn250 l/min
Peso0.1 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma al fluoro-carbonato
Materiale inserto di guidaPolifenilsolfuro
Materiale cartucciaPoliarilammide
Materiale guida della valvolaPolifenilsolfuro
Materiale membranaGomma al fluoro-carbonato