AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-PAN-ADJ R414010389

Codice:

AVENTICS-R414010389

PG1-ROB-G018-SNL-ADJ

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore, con indicatore regolabile dell'area di lavoro
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro nominale40 mm
Valore della scala0.5
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.12 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.16 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Verde
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Bianco
Colore indicatore area di lavoroRosso, Verde
Colore indicatoreBianco
Peso0.09 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo