PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV12 R414011384

Codice:

AVENTICS-R414011384

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
EV12-EP-000-100-010-L12

Specifiche

comandopilotaggio
FunzionePressurizzante
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.220 mA
Uscita valore effettivo0 ... 10 V
Ingresso valore nominale0 ... 10 V
Alimentazione dell'ariasinistra
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Isteresi0,12 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn6500 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
grandezzaAS3
Tipovalvola a magnete
Attacco aria compressa ingressoG 1/2
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Attacco elettrico tagliaM12