AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30-LT R414012068

Codice:

AVENTICS-R414012068

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC+25/-30% MO

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaDP30-LT
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn60 l/min
Raccordo aria compressaCNOMO
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio110 V DC
Tolleranza di tensione DC-30 % / +25 %
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Larghezza valvola pilota30 mm
Rapporto d'inserzione1
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
CertificatiDichiarazione di conformità CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Resistenza alla temperatura-40 °C resistente◡al◡freddo
Peso0.2 kg
Materiale corpoAlluminio