PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione proporzionale serie ED07, EtherCAT R414014312

Codice:

AVENTICS-R414014312

Visualizza la scheda tecnica
ED07-000-100-ECAT-4M12X-EXT-010

Specifiche

ProtocolloEtherCAT
comandopilotaggio diretto
comandoEtherCAT
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Uscita valore effettivo0 ... 10 V
Ingresso valore nominale0 ... 10 V
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn1300 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
attacco segnaleM12