AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione proporzionale serie ED07, ProfiNet R414014318

Codice:

AVENTICS-R414014318

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

ProtocolloProfinet
comandopilotaggio diretto
Segnale in uscitadigitale
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn1300 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
attacco segnaleM12