AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

Codice:

AVENTICS-R419300763

4336,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
Marex Propulsion Controller - MPC

Specifiche

alimentazione di tensione24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Umidità dell'aria relativa0,95 %
Resistenza all'isolamento500 V AC
Max. Conductor cross-section of terminals1.5 mm²
Max. Conductor cross-section of terminals10 A
NotaNorme CEM applicate
Tipo di protezione secondo EN 60529IP20
Peso1.6 kg
Materiale corpoAcciaio inox
Weight1.6 kg
Housing materialStainless Steel