AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R419500474

Codice:

AVENTICS-R419500474

474,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-DSUB-44-10000-PVC-OW-44

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 44 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 44 poli
Numero di conduttori44
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L10 m
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.22 mm²
Cavo-Ø10.3 mm
Peso1.795 kg
Materiale corpoelastomero termoplastico
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride