AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R419801401

Codice:

AVENTICS-R419801401

97,41 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tipo di raccordoFilettature
Cavo collegabile - Ø min.6 mm
Cavo collegabile - Ø max.8 mm
ProtocolloEthernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Schermaturaschermato
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
Tipo di protezioneIP67
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero poli4 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica D
Uscita del cavodiritto
Uscita del cavo angolare180°
Peso0.41 kg
Materiale corpoOttone