AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001008

Codice:

AVENTICS-R422001008

162,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCI-DA-063-0005-0041224110000200000000-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone63 mm
Corsa5 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM10
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1827 N
Forza del pistone in uscita1964 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto1.3 J
Peso corsa da 0 mm0.689 kg
Peso corsa da +10 mm0.087 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C