AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001204

Codice:

AVENTICS-R422001204

91,63 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
CCI-DA-025-0050-0041224110000000000016-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone25 mm
Corsa50 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.3 J
Peso corsa da 0 mm0.149 kg
Peso corsa da +10 mm0.026 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C