AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001274

Codice:

AVENTICS-R422001274

129,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
CCI-DA-025-0010-0071224110000200000000-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone25 mm
Corsa10 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistonecon dispositivo antirotazione, con piastra frontale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.3 J
Peso corsa da 0 mm0.155 kg
Peso corsa da +10 mm0.03 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C