AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001449

Codice:

AVENTICS-R422001449

Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
CCI-SA-080-0005-0021224110000000000028-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone80 mm
Corsa5 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata105 N
Forza del pistone in uscita3062 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.75 J
Peso corsa da 0 mm1.22 kg
Peso corsa da +10 mm0.116 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C