AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001530
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 21287 |
| Ø pistone | 100 mm |
| Corsa | 20 mm |
| Raccordi | G 1/8 |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta estratta senza pressione |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | Filettatura interna |
| Filettatura asta pistone | M12 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 4948 N |
| Forza del pistone in uscita | 215 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 1 J |
| Peso corsa da 0 mm | 2.2 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.168 kg |
| Corsa max. | 25 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |