AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001613

Codice:

AVENTICS-R422001613

88,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
CCI-SA-020-0015-0021234110000200000000-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone20 mm
Corsa15 mm
RaccordiM5
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistonepassante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata13 N
Forza del pistone in uscita135 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.15 J
Peso corsa da 0 mm0.109 kg
Peso corsa da +10 mm0.029 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C