AVENTICS™ Attacchi ad innesto R422002557

Codice:

AVENTICS-R422002557

89,14 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV-RED-DA08-10PC

Specifiche

FluidoAria compressa
TipoAttacco ad innesto Ø 8 mm, 5/16″, diritto
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione10 Pezzo
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma nitrilica