AVENTICS™ Attacchi ad innesto R422002569

Codice:

AVENTICS-R422002569

55,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV-RLL-DA03-10PC

Specifiche

FluidoAria compressa
TipoConnettore a spina Ø 3 mm, angolare lungo
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione10 Pezzo
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma nitrilica