AVENTICS™ Modulo di scarico, Stand-Alone R422003118

Codice:

AVENTICS-R422003118

Visualizza la scheda tecnica
EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Specifiche

FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingressoØ 8
attacco aria compressa uscitaØ 8
Portata nominale Qn1080 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Peso0.08 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrilica