AVENTICS™ Modulo di scarico, Stand-Alone R422003186
Codice:
Specifiche
| Fluido | Aria compressa |
| Attacco aria compressa ingresso | Ø 6 |
| attacco aria compressa uscita | Ø 6 |
| Portata nominale Qn | 720 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Peso | 0.08 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrilica |