AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie LS04-PD R422004129

Codice:

AVENTICS-R422004129

362,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

Specifiche

Azionamentoelettrico
Notacon richiesta di posizione del cursore
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 6
Portata nominale Qn310 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tagliaM8
Connessione elettrica a normaDIN EN 60947-5-2
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Assorbimento di potenza DC0.8 W
Tempo d'inserzione tipico12 ms
Tempo di disinserzione tipico30 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.053 kg
Materiale corpoPoliossimetilene