AVENTICS™ Modulo di blocco, Serie AV R422101511

Codice:

AVENTICS-R422101511

295,35 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV-4/2NC-SR-AV-D6-D4-PD

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
TipoPNP
Sensore assorbimento di corrente max.15 A
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,5 V
Tipo di protezione sensoreIP67
Tipo di raccordo aria compressa ingressoRaccordo ad innesto
Portata nominale Qn400 l/min
Attacco 2 / 4Ø 6
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.1 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene