AVENTICS™ Modulo di blocco, stand-alone R422101514

Codice:

AVENTICS-R422101514

312,69 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV-4/2NC-SR-D8-D8-D4-PD

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
TipoPNP
Attacco sensoreM8x1
Caduta di tensione U per Imax< 2,5 V
Tipo di protezione sensoreIP67
Attacco aria compressa ingressoØ 8
Portata nominale Qn400 l/min
Attacco 2 / 4Ø 8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.1 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene