AVENTICS™ Modulo di blocco, Serie AV R422101517

Codice:

AVENTICS-R422101517

348,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D8-M8-NLC-PD

Specifiche

Azionamentoelettrico
pressione di pilotaggio min.3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.7 bar
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
TipoPNP
Attacco sensoreM8x1
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,5 V
Tipo di protezione sensoreIP65
Tensione di esercizio valvola pilota24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza1.3 W
Indicatore: LEDGiallo
Tipo di protezione valvola pilotaIP67
Tipo di raccordo aria compressa ingressoRaccordo ad innesto
Portata nominale Qn400 l/min
TipoValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Attacco 2 / 4Ø 8
Raccordo aria compressa 12 (Scarico)Ø 4
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.50 °C