AVENTICS™ Modulo di blocco, Serie AV R422102699

Codice:

AVENTICS-R422102699

137,07 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

Specifiche

Azionamentomeccanico
TipoPer canali di collegamento 2, 4
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 1/4″
Portata nominale Qn550 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.08 kg
CorpoAlluminio
GuarnizioniGomma nitrile-butadiene