AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie AV03 R422102856

Codice:

AVENTICS-R422102856

158,37 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV03-2X3/2CC-NLC-TRANSITORY OPEN

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolavalvola a cassetto sovrapposizione negativa
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaPiastra base
Portata nominale Qn300 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico20 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C