AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie AV05 R422103000

Codice:

AVENTICS-R422103000

95,39 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV05-5/2AS-VT00-024VDC-LOC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla / a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico17 ms
Tempo di disinserzione tipico26 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.058 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C