AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie AV05 R422103004
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Principio di commutazione | 5/3, centro chiuso |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Portata nominale Qn | 650 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.9 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaggio | esterno |
| Indicatore di stato LED | Giallo |
| Assorbimento di potenza DC | 0.55 W |
| Rapporto d'inserzione | 1 |
| Tempo d'inserzione tipico | 13 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 13 ms |
| Materiale corpo | Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Peso | 0.062 kg |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |