AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie AV05 R422103009

Codice:

AVENTICS-R422103009

148,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV05-3/2OO-VT00-024VDC-NLC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione2x 3/2 NO/NO, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico25 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.064 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C