AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie LS04-XS R422103555

Codice:

AVENTICS-R422103555

135,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
LS04-5/2SR-024DC-XS-I-MO-D4-NEW

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 4
Portata nominale Qn200 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaRaccordo industriale ad innesto
Tipo di protezione con raccordoIP50
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Assorbimento di potenza DC0.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico9 ms
Tempo di disinserzione tipico18 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.04 kg
Materiale corpoAlluminio, Poliossimetilene