AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie LS04-AF R422103560

Codice:

AVENTICS-R422103560

124,40 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
LS04-5/2SR-024DC-AF-I-MO-D6-NEW

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 6
Portata nominale Qn310 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaRaccordo industriale ad innesto
Tipo di protezione con raccordoIP50
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Assorbimento di potenza DC0.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico10 ms
Tempo di disinserzione tipico22 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.053 kg
Materiale corpoPoliossimetilene