AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927

Codice:

AVENTICS-R424B11927

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 3
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza
Portata nominale Qn4300 l/min
Pressione di esercizio min.3.5 bar
Pressione di esercizio max9 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio110 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30x22 mm CNOMO
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico50 ms
Tempo di disinserzione tipico80 ms
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.10 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Peso1.73 kg
Materiale corpoAlluminio