AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000659

Codice:

AVENTICS-R431000659

507,44 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
M-PLUS-M-2-F-(0-60)PSI

Specifiche

Tipovalvola a magnete
TipoM-2-F impugnatura antiattrito
Attacco aria compressa ingresso1/8-27 NPTF
attacco aria compressa uscita1/8-27 NPTF
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.4.1 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Portata nominale Qn200 l/min
Peso0.75 kg