AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002809

Codice:

AVENTICS-R431002809

1251,81 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CONTROLAIR-H-2-EX-(0-125)

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Elemento di comandoLeva
TipoH-2-EX
Attacco aria compressa ingresso1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressa ingressoFilettatura interna
attacco aria compressa uscita1/4 NPT
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max14 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8.6 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn900 l/min
Isteresi< 0,07 bar
Peso2.5 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene