AVENTICS™ Valvola di scarico rapido R431003041

Codice:

AVENTICS-R431003041

219,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N034

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingresso3/4" NPTF
Raccordo aria compressa 23/4" NPTF
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio3/4" NPTF
Portata nominale Qn 1 a 29700 l/min
Portata nominale Qn 2 a 310550 l/min
Pressione di esercizio max10.3 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C