AVENTICS™ Valvola di scarico rapido R431003042

Codice:

AVENTICS-R431003042

256,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingresso1" NPTF
Tipo di raccordo aria compressa 1In linea
Raccordo aria compressa 21" NPTF
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio1" NPTF
Portata nominale Qn 1 a 211950 l/min
Portata nominale Qn 2 a 313450 l/min
Pressione di esercizio max10.3 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
Fig.Fig. 1
Materiale corpoAlluminio