AVENTICS™ Valvola di scarico rapido R431003044

Codice:

AVENTICS-R431003044

84,41 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingresso3/8" NPTF
Tipo di raccordo aria compressa 1Angelo giusto
Raccordo aria compressa 23/8" NPTF
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio3/8" NPTF
Portata nominale Qn 1 a 22230 l/min
Portata nominale Qn 2 a 33080 l/min
Pressione di esercizio max10.3 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
Fig.Fig. 2
Materiale corpoAlluminio