AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie A-Pilotair® R431003429

Codice:

AVENTICS-R431003429

350,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
PILOTAIR-2-BA-1

Specifiche

Azionamentomanuale
Tipoper montaggio a quadro, comando manuale, 2-BA-1
Tipo di valvolavalvola a magnete
Funzione valvolaNC
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso1/4″ NPTF
attacco aria compressa uscita1/4″ NPTF
Portata nominale Qn1308.72 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max13.7 bar
pressione di pilotaggio min.0 bar
Pressione di pilotaggio max.17.3 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.45 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso