AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431004540

Codice:

AVENTICS-R431004540

1350,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
PILOTAIR-2-HA-4-4POS-SGL-HDL

Specifiche

Azionamentomanuale
TipoImpugnatura singola chiusa a 5 stadi
Tipo di valvolavalvola a magnete
Tipo2-HA-4
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingressoØ 1/4″
attacco aria compressa uscitaØ 1/4″
Portata nominale Qn1308.72 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max13.7 bar
pressione di pilotaggio min.0 bar
Pressione di pilotaggio max.17.2 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso1.81 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso