AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004673

Codice:

AVENTICS-R431004673

216,96 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
PILOTAIR-2-CA-1B-NO

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo2-CA-1B, Rullo con ritorno libero, NO
Tipo di valvolavalvola a magnete
Funzione valvolaNO
Elemento di comandoRullo con ritorno libero
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso1/4 - 18 NPT
attacco aria compressa uscita1/4 - 18 NPT
Portata nominale Qn1300 l/min
Portata nominale Qn 1 a 217.2 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max13.7 bar
pressione di pilotaggio min.0 bar
Pressione di pilotaggio max.17.3 bar
Pressione d'ingresso, max.17.2 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.93 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.93 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella40 µm
Peso0.45 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso