AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431005618

Codice:

AVENTICS-R431005618

799,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CONTROLAIR-H-1-(0-100)

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Elemento di comandoPedale
Attacco aria compressa ingresso1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressa ingressoFilettatura interna
attacco aria compressa uscita1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressa uscitaFilettatura interna
Campo di regolazione della temperatura min.6.9 bar
FluidoAria compressa
Isteresi< 0,1 bar
forza di azionamento min.67 N
Materiale corpoalluminio pressofuso
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale pedaleAcciaio, cromato